Fermeture à compression - Longueur de poignée - 80.0 mm | 3.15 in ; Largeur de poignée - 16.0 mm | 0.63 in ; Matière du loquet:Zamac ; Type de poignée - Fermeture à soulever et tourner
Les fermetures à soulever et tourner sont constituées d'une poignée à profil plat qui se range lorsqu'elle n'est pas utilisée. Elles offrent une rotation à 90° et sont simples à installer à l'aide d'un support ou d'une fixation par clip. Les poignées articulées sont constituées d'une poignée à ressort à action de loquet. Elles peuvent être utilisées en intérieur ou en extérieur et sont idéales pour les armoires, les boîtiers et les capots de machines. Elles s'accompagnent d'un choix de clés identiques, de clé à différer ou d'un bouton à presser. Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 551866
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Finition | Revêtement poudre noire |
Matière du loquet | Zamac |
Longueur de poignée | 80.0 mm |
Longueur du trou de montage | 16.5 mm |
Largeur du trou de montage | 13.7 mm |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
25
Commander une quantité quelconque
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Finition | Revêtement poudre noire |
---|---|
Matière du loquet | Zamac |
Longueur de poignée | 80.0 mm |
Longueur du trou de montage | 16.5 mm |
Largeur du trou de montage | 13.7 mm |