Menu Rechercher

Entretoises PVC cylindriques lisses

En stock

Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. La gamme est de couleur gris clair et existe en plusieurs tailles.

Séries: SR2788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1939 € - 0,1939 € 1695 En stock
5.1 mm
9.5 mm
4.8 mm
2000 En stock
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,4295 € - 0,4295 € 2822 En stock
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,249 € - 0,2591 € 5000 En stock
6.8 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1671 € - 0,1671 € 4143 En stock
6.8 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,20 € - 0,20 € 1000 En stock
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,0358 € - 0,0358 € 19660 En stock
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0496 € - 0,0496 € 3000 En stock
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,1754 € - 0,1754 € 2973 En stock
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2105 € - 0,2105 € 1000 En stock
6.8 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,1105 € - 0,1105 € 996 En stock
10.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,0917 € - 0,0917 € 1632 En stock
10.1 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2388 € - 0,2388 € 477 En stock
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,4792 € - 0,4792 € 19850 En stock
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,1333 € - 0,1389 € 1990 En stock
10.1 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1343 € - 0,1343 € 2492 En stock
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2343 € - 0,2343 € 7771 En stock
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,2701 € - 0,2701 € Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1198 € - 0,1198 € 2250 En stock
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,1367 € - 0,1367 € Demander le délai de livraison ici
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
  • sur 6
Entretoise 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10028964

Gamme de prix
0,1939 € - 0,1939 €

Niveaux de stock
1695 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

10028827


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10028865

Gamme de prix
0,4295 € - 0,4295 €

Niveaux de stock
2822 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10028872

Gamme de prix
0,2591 € - 0,249 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 19.1 mm PVC

10028889

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
4143 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10028902

Gamme de prix
0,20 € - 0,20 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029138

Gamme de prix
0,0358 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
19660 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029176

Gamme de prix
0,0496 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 3.2 mm PVC

10028841

Gamme de prix
0,1754 € - 0,1754 €

Niveaux de stock
2973 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10028797

Gamme de prix
0,2105 € - 0,2105 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 10.1 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10029084

Gamme de prix
0,1105 € - 0,1105 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    10.1 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 10.1 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

10029046

Gamme de prix
0,0917 € - 0,0917 €

Niveaux de stock
1632 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    10.1 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10029039

Gamme de prix
0,2388 € - 0,2388 €

Niveaux de stock
477 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    10.1 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10028810

Gamme de prix
0,4792 € - 0,4792 €

Niveaux de stock
19850 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 10.1 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10029077

Gamme de prix
0,1389 € - 0,1333 €

Niveaux de stock
1990 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    10.1 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Gamme de prix
0,1343 € - 0,1343 €

Niveaux de stock
2492 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10029053

Gamme de prix
0,2343 € - 0,2343 €

Niveaux de stock
7771 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    10.1 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10028834

Gamme de prix
0,2701 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1198 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.8 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Gris
Entretoise 10.1 mm 12.7 mm 19.1 mm PVC

10029091

Gamme de prix
0,1367 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    10.1 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Couleur
    Gris clair