Menu Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
880 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2115 € - 0,2611 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
25 mm
0,072 € - 0,0889 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
18 mm
0,1739 € - 0,2594 € 500 En stock
13.3 mm
18 mm
20.0 mm
0,1703 € - 0,2103 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
25 mm
0,079 € - 0,079 € 2019 En stock
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0968 € - 0,0968 € 30798 En stock
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1042 € - 0,1452 € 17159 En stock
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1509 € - 0,1941 € 46500 En stock
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0969 € - 0,1349 € 246 En stock
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,0701 € - 0,098 € 74150 En stock
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0839 € - 0,0839 € 13694 En stock
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0912 € - 0,0912 € Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1103 € - 0,1537 € 344 En stock
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1452 € - 0,1882 € Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,091 € - 0,1267 € 4048 En stock
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0778 € - 0,1085 € 40217 En stock
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1186 € - 0,1658 € 245 En stock
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1419 € - 0,1835 € 21500 En stock
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,1087 € - 0,1087 € 25005 En stock
3.1 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,0778 € - 0,1085 € 128 En stock
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
  • sur 44
Entretoise 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205129

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205037

Gamme de prix
0,0889 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.524 in 0.709 in 20.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205075

Gamme de prix
0,2594 € - 0,1739 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M13
Entretoise 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205112

Gamme de prix
0,2103 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043592

Gamme de prix
0,079 € - 0,079 €

Niveaux de stock
2019 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10043677

Gamme de prix
0,0968 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
30798 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043752

Gamme de prix
0,1452 € - 0,1042 €

Niveaux de stock
17159 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043813

Gamme de prix
0,1941 € - 0,1509 €

Niveaux de stock
46500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10043882

Gamme de prix
0,1349 € - 0,0969 €

Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10043936

Gamme de prix
0,098 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
74150 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043585

Gamme de prix
0,0839 € - 0,0839 €

Niveaux de stock
13694 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10043653

Gamme de prix
0,0912 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043745

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1103 €

Niveaux de stock
344 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10043806

Gamme de prix
0,1882 € - 0,1452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10043868

Gamme de prix
0,1267 € - 0,091 €

Niveaux de stock
4048 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043974

Gamme de prix
0,1085 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
40217 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043776

Gamme de prix
0,1658 € - 0,1186 €

Niveaux de stock
245 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043820

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1419 €

Niveaux de stock
21500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10043905

Gamme de prix
0,1087 € - 0,1087 €

Niveaux de stock
25005 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10044018

Gamme de prix
0,1085 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir