Menu Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
880 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,097 € - 0,097 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,0853 € - 0,0853 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,0716 € - 0,0955 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
1000 En stock
0,0749 € - 0,0749 € 6358 En stock
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0883 € - 0,0941 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,2149 € - 0,2149 € 36000 En stock
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,2134 € - 0,2134 € 108 En stock
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.2 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1271 € - 0,4709 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
2.2 mm
11.1 mm
0,1365 € - 0,1365 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1302 € - 0,1302 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
4.0 mm
9.5 mm
0,2118 € - 0,2118 € 3402 En stock
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,2671 € - 0,2671 € 16625 En stock
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,4298 € - 0,4298 € 57953 En stock
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,0893 € - 0,0893 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
2.2 mm
3.2 mm
0,3238 € - 0,3238 € 350 En stock
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0855 € - 0,0855 € 31601 En stock
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0959 € - 0,0959 € 1000 En stock
1.2 mm
4.0 mm
3.2 mm
10076811 0,2387 € - 0,2387 € 16745 En stock
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
  • sur 44
Entretoise 0.8 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169230

Gamme de prix
0,097 € - 0,097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    3.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 1.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10170106

Gamme de prix
0,0853 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur
    3.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10338629

Gamme de prix
0,0955 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10306918


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Code produit
    3926909790
  • Quantité du paquet
    500
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10076279

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0749 €

Niveaux de stock
6358 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 0.8 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169209

Gamme de prix
0,0941 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    1.6 mm
  • Diamètre intérieur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    3.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10075845

Gamme de prix
0,2149 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10076774

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 16.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10187029


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 0.8 mm 2.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10560211

Gamme de prix
0,4709 € - 0,1271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 0.8 mm 3.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10169254

Gamme de prix
0,1365 € - 0,1365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur
    3.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 1.2 mm 4.0 mm 9.5 mm Nylon 6

10169315

Gamme de prix
0,1302 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur
    4.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10076590

Gamme de prix
0,2118 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
3402 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10076798

Gamme de prix
0,2671 € - 0,2671 €

Niveaux de stock
16625 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10076385

Gamme de prix
0,4298 € - 0,4298 €

Niveaux de stock
57953 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 0.7 mm 2.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10169131

Gamme de prix
0,0893 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10076002

Gamme de prix
0,3238 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10075739

Gamme de prix
0,0855 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
31601 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 1.2 mm 4.0 mm 3.2 mm Nylon 6

10169285

Gamme de prix
0,0959 € - 0,0959 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur
    4.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10076811

Gamme de prix
0,2387 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
16745 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel