Menu Rechercher

Entretoises LED - Entretoises rondes, métriques

En stock

Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de LED compatibles (tous) Diamètre total Hauteur totale Ajouter au panier
0,055 € - 0,055 € 1000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
5.0 mm
0,0807 € - 0,0807 € 18448 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
0,0904 € - 0,0904 € 491 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
19.0 mm
0,105 € - 0,105 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
25.0 mm
0,1149 € - 0,1149 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
29.0 mm
0,053 € - 0,053 € 11038 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
4.0 mm
0,0669 € - 0,0669 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0505 € - 0,0505 € 510 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
3.0 mm
10109526 0,055 € - 0,055 € 673998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
5.0 mm
0,0743 € - 0,0743 € 2080 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,0851 € - 0,0851 € 1000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
19.0 mm
0,0528 € - 0,0528 € 17903 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
4.0 mm
0,076 € - 0,076 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
13.0 mm
0,088 € - 0,088 € 12000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,0636 € - 0,0636 € 2043 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0636 € - 0,0636 € 29418 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,1074 € - 0,1074 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,1174 € - 0,1174 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,1046 € - 0,1046 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
28.0 mm
0,0734 € - 0,0734 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
12.0 mm
  • sur 4
Entretoise LED 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109793

Gamme de prix
0,055 € - 0,055 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109878

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
18448 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109915

Gamme de prix
0,0904 € - 0,0904 €

Niveaux de stock
491 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109953

Gamme de prix
0,105 € - 0,105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109991

Gamme de prix
0,1149 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109274

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
11038 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109328

Gamme de prix
0,0669 € - 0,0669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109502

Gamme de prix
0,0505 € - 0,0505 €

Niveaux de stock
510 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109526

Gamme de prix
0,055 € - 0,055 €

Niveaux de stock
673998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109618

Gamme de prix
0,0743 € - 0,0743 €

Niveaux de stock
2080 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109663

Gamme de prix
0,0851 € - 0,0851 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109786

Gamme de prix
0,0528 € - 0,0528 €

Niveaux de stock
17903 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109861

Gamme de prix
0,076 € - 0,076 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109908

Gamme de prix
0,088 € - 0,088 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109823

Gamme de prix
0,0636 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
2043 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109564

Gamme de prix
0,0636 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
29418 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109960

Gamme de prix
0,1074 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110003

Gamme de prix
0,1174 € - 0,1174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109755

Gamme de prix
0,1046 € - 0,1046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109854

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm