Menu Rechercher

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
320 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur filetage Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,4013 € - 0,4381 € 500 En stock
Laiton
5.0 mm
M3
8.0 mm
0,4364 € - 0,4735 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,4013 € - 0,4381 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Laiton
5.0 mm
M3
12.0 mm
10644591 0,3661 € - 0,3969 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,5447 € - 0,5922 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
5.0 mm
M3
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Laiton
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
900 En stock
Laiton
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Laiton
5.0 mm
M3
15.0 mm
0,2911 € - 0,3146 € Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
M3
10.0 mm
0,2956 € - 0,3205 € Demander le délai de livraison ici
Acier
7.0 mm
M3
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
M3
12.0 mm
0,2911 € - 0,3146 € Demander le délai de livraison ici
Acier
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,2911 € - 0,3146 € 900 En stock
Acier
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,6144 € - 0,6709 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
7.0 mm
M4
20.0 mm
0,2956 € - 0,3205 € 300 En stock
Acier
6.0 mm
M3
12.0 mm
0,2852 € - 0,3102 € Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
1400 En stock
Acier
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,6273 € - 0,6799 € 2300 En stock
Laiton
8.0 mm
M4
12.0 mm
500 En stock
Acier
6.0 mm
M3
8.0 mm
  • sur 16
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10636664

Gamme de prix
0,4381 € - 0,4013 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636558

Gamme de prix
0,4735 € - 0,4364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10579701

Gamme de prix
0,4381 € - 0,4013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Gamme de prix
0,3969 € - 0,3661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10636657

Gamme de prix
0,5922 € - 0,5447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337455


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10337479


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10579718

Gamme de prix
0,3146 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371

Gamme de prix
0,3205 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337554


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10236260

Gamme de prix
0,3146 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10629635

Gamme de prix
0,3146 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481

Gamme de prix
0,6709 € - 0,6144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10634608

Gamme de prix
0,3205 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10634646

Gamme de prix
0,3102 € - 0,2852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530


Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10337509

Gamme de prix
0,6799 € - 0,6273 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10337561


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3