Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4013 € - 0,4381 € | 500 En stock |
Laiton
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4364 € - 0,4735 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4013 € - 0,4381 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 10644591 | 0,3661 € - 0,3969 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,5447 € - 0,5922 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 900 En stock |
Laiton
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 0,2911 € - 0,3146 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2956 € - 0,3205 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 0,2911 € - 0,3146 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2911 € - 0,3146 € | 900 En stock |
Acier
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6144 € - 0,6709 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2956 € - 0,3205 € | 300 En stock |
Acier
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2852 € - 0,3102 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1400 En stock |
Acier
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,6273 € - 0,6799 € | 2300 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 500 En stock |
Acier
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer