Menu Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,4716 € - 0,9904 € 9600 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
30.0 mm
2.0 mm
0,9742 € - 2,0464 € 1840 En stock
M8
Naturel
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,9102 € - 1,9121 € 10460 En stock
M10
Noir
Acier
38.0 mm
1.5 mm
0,7282 € - 1,5293 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
Acier
25.0 mm
1.0 mm
5,4923 € - 10,7506 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
31.7 mm
1.6 mm
0,8686 € - 1,8245 € 280 En stock
M8
Naturel
Acier
32.0 mm
1.2 mm
1,1016 € - 2,3132 € 4750 En stock
21.0 mm
M10
Noir
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
0,4029 € - 0,8462 € 3400 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
22.0 mm
2.0 mm
0,4611 € - 0,9685 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
30.0 mm
2.0 mm
0,5045 € - 1,0594 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
32.0 mm
2.0 mm
1,4268 € - 2,996 € 4380 En stock
M10
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
0,3925 € - 0,8243 € 5250 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
22.0 mm
2.0 mm
1,4001 € - 2,9397 € 3660 En stock
M8
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
1,2802 € - 2,689 € 4320 En stock
M10
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
0,9178 € - 1,9275 € 4500 En stock
M10
Naturel
Acier
25.0 mm
1.2 mm
0,5075 € - 1,1131 € 4825 En stock
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
32.0 mm
2.0 mm
0,4029 € - 0,5579 € 600 En stock
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
20.0 mm
2.0 mm
1,091 € - 2,3919 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M8
Noir
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
0,3925 € - 0,8243 € 5800 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
25.0 mm
2.0 mm
0,8052 € - 0,8052 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
  • sur 4
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286555

Gamme de prix
0,9904 € - 0,4716 €

Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291788

Gamme de prix
2,0464 € - 0,9742 €

Niveaux de stock
1840 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M10 38.0 mm 1.5 mm Acier

10291726

Gamme de prix
1,9121 € - 0,9102 €

Niveaux de stock
10460 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291757

Gamme de prix
1,5293 € - 0,7282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé M10 Rond 28.5 mm Acier Naturel

10164037

Gamme de prix
10,7506 € - 5,4923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M8 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291771

Gamme de prix
1,8245 € - 0,8686 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286616

Gamme de prix
2,3132 € - 1,1016 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286494

Gamme de prix
0,8462 € - 0,4029 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286548

Gamme de prix
0,9685 € - 0,4611 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286562

Gamme de prix
1,0594 € - 0,5045 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M10 51.0 mm 1.2 mm Acier

10304761

Gamme de prix
2,996 € - 1,4268 €

Niveaux de stock
4380 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286500

Gamme de prix
0,8243 € - 0,3925 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M8 51.0 mm 1.2 mm Acier

10304747

Gamme de prix
2,9397 € - 1,4001 €

Niveaux de stock
3660 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 51.0 mm 1.2 mm Acier

10304730

Gamme de prix
2,689 € - 1,2802 €

Niveaux de stock
4320 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 25.0 mm 1.2 mm Acier

10304754

Gamme de prix
1,9275 € - 0,9178 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286579

Gamme de prix
1,1131 € - 0,5075 €

Niveaux de stock
4825 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286487

Gamme de prix
0,5579 € - 0,4029 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286609

Gamme de prix
2,3919 € - 1,091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286517

Gamme de prix
0,8243 € - 0,3925 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M6 51.0 mm 1.2 mm Acier

10435922

Gamme de prix
0,8052 € - 0,8052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier