Patin rond - Style d'installation - Installation par pression ; Forme de tête - Rond
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Black |
Finition | Texturé |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Forme de tête | Rond |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
500
Commander une quantité quelconque
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 249 | 0,979 € |
250 - 499 | 0,613 € |
500 + | 0,49 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Black |
---|---|
Finition | Texturé |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Forme de tête | Rond |
Matière | PEHD |
Griffes métalliques | Non |
Centre fileté | Oui |
Plage d'épaisseur de paroi compatible | 1.0 - 2.0 mm | 0.079 in |
Diamètre de tube extérieur compatible | 50.0 mm |
Compatible avec les tubes calibrés | 1.0-2.0 mm |
Épaisseur maximale des parois compatibles | 2.0 mm |