Patin rond - Style d'installation - Installation par pression ; Forme de tête - Rond
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Black |
Finition | Poli |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Forme de tête | Rond |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
100
Commande par lots de 100
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 499 | 0,7992 € |
500 - 999 | 0,607 € |
1000 + | 0,5078 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Black |
---|---|
Finition | Poli |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Forme de tête | Rond |
Matière | Nylon |
Griffes métalliques | Non |
Centre fileté | Oui |
Plage d'épaisseur de paroi compatible | 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in |
Diamètre de tube extérieur compatible | 30.0 mm |
Épaisseur maximale des parois compatibles | 2.0 mm |