Patin rond - Style d'installation - Installation par pression ; Forme de tête - Rond

Code article: 063005511401 En cours de production

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Black
Finition Poli
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Nylon 6/6
Forme de tête Rond
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 499 0,5838 €
500 - 999 0,4476 €
1000 + 0,3589 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

0,58 €

1 x 0,5838 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Black
Finition Poli
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Nylon 6/6
Forme de tête Rond
Matière Nylon
Griffes métalliques Non
Centre fileté Oui
Plage d'épaisseur de paroi compatible 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in
Diamètre de tube extérieur compatible 22.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 2.0 mm