Embout et patin arrondis à base en acier - Diamètre de tube extérieur compatible - 28.0 mm | 1.102 in ; Hauteur d'insert - 19.0 mm | 0.748 in

Code article: 463870 900 En stock

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Black
Finition Poli
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Acier zingué ; nylon
Forme de tête Rond
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 1000

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,956 €
100 - 499 1,9602 €
500 - 999 0,9136 €
1000 - 9999 0,5247 €
10000 - 19999 0,5141 €
20000 + 0,5035 €
Qté par sac standard : 1000

Commander une quantité quelconque

Prix total :

3,96 €

1 x 3,956 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Black
Finition Poli
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Acier zingué ; nylon
Forme de tête Rond
Matière Acier
Griffes métalliques Non
Centre fileté Non
Plage d'épaisseur de paroi compatible 1.0 - 2.5 mm | 0.098 in
Diamètre de tube extérieur compatible 28.0 mm
Ø tête 28.0 mm
Hauteur d'insert 19.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 2.5 mm
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.0 mm