Embout et patin arrondis à base en acier - Diamètre de tube extérieur compatible - 25.0 mm | 0.984 in ; Hauteur d'insert - 19.0 mm | 0.748 in

Code article: 463869 En cours de production

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Black
Finition Poli
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Acier zingué ; nylon
Forme de tête Rond
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser

Tarifs et options

Qté par sac standard : 1250

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 624 0,772 €
625 - 1249 0,482 €
1250 + 0,386 €
Qté par sac standard : 1250

Commander une quantité quelconque

Prix total :

0,77 €

1 x 0,772 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Black
Finition Poli
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Acier zingué ; nylon
Forme de tête Rond
Matière Acier
Griffes métalliques Non
Centre fileté Non
Plage d'épaisseur de paroi compatible 1.0 - 2.5 mm | 0.098 in
Diamètre de tube extérieur compatible 25.0 mm
Ø tête 25.0 mm
Hauteur d'insert 19.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 2.5 mm
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.0 mm