Embouts et patins arrondis - Base en feutrine - Épaisseur maximale des parois compatibles - 2.0 mm | 0.079 in ; Matière - Nylon
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Black |
Finition | Base en feutrine |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Nylon |
Forme de tête | Rond |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
1500
Commander une quantité quelconque
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 0,78 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Black |
---|---|
Finition | Base en feutrine |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Nylon |
Forme de tête | Rond |
Matière | Nylon |
Griffes métalliques | Non |
Centre fileté | Non |
Plage d'épaisseur de paroi compatible | 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in |
Diamètre base | 25.0 mm |
Diamètre de tube extérieur compatible | 30.0 mm |
Ø tête | 30.0 mm |
Hauteur d'insert | 24.5 mm |
Épaisseur maximale des parois compatibles | 2.0 mm |
Épaisseur minimale des parois compatibles | 1.5 mm |
Compatible avec les tubes calibrés | 1.5-2.0 mm |