Embouts et patins arrondis - Base en feutrine - Épaisseur maximale des parois compatibles - 2.0 mm | 0.079 in ; Matière - Nylon

Code article: 463851 En cours de production

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Black
Finition Base en feutrine
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Nylon
Forme de tête Rond
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 800

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 399 1,34 €
400 - 799 0,837 €
800 + 0,67 €
Qté par sac standard : 800

Commander une quantité quelconque

Prix total :

1,34 €

1 x 1,34 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Black
Finition Base en feutrine
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Nylon
Forme de tête Rond
Matière Nylon
Griffes métalliques Non
Centre fileté Non
Plage d'épaisseur de paroi compatible 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in
Diamètre base 28.0 mm
Diamètre de tube extérieur compatible 25.0 mm
Ø tête 25.0 mm
Hauteur d'insert 24.5 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 2.0 mm
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.5 mm
Compatible avec les tubes calibrés 1.5-2.0 mm