Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Coniques

En stock

Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d h Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
22.0 mm
0,987 € - 2,9827 € 81 En stock
32.0 mm
39.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,215 € - 0,6295 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
17.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,3113 € - 0,6822 € 842 En stock
16.0 mm
20.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,4409 € - 0,9717 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
24.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,2392 € - 3,7289 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
39.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5596 € - 2,1791 € 2556 En stock
22.0 mm
26.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,9327 € - 3,6305 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
32.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,3706 € - 0,8181 € 4856 En stock
16.0 mm
20.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5022 € - 0,9827 € 208 En stock
20.0 mm
24.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2675 € - 0,5856 € 1788 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,3421 € - 0,8378 € 503 En stock
18.0 mm
22.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,6652 € - 2,5973 € 515 En stock
25.0 mm
30.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,0752 € - 3,2574 € 4940 En stock
30.0 mm
34.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,533 € - 2,0746 € 416 En stock
25.0 mm
30.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,1623 € - 4,5182 € 60 En stock
35.0 mm
40.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,4725 € - 1,8511 € 580 En stock
22.0 mm
26.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,7349 € - 2,8628 € 93 En stock
28.0 mm
32.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1129 € - 0,2777 € 3320 En stock
5.0 mm
10.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,176 € - 0,4284 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 5
Embout conique 18.0 mm (Ø) PVC Blanc

10236024


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3923509000
Embout conique 39.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10404164

Gamme de prix
2,9827 € - 0,987 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 17.0 mm 12.0 mm PVC Noir

10403983

Gamme de prix
0,6295 € - 0,215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 20.0 mm 16.0 mm PVC Noir

10404027

Gamme de prix
0,6822 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
842 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 24.0 mm 20.0 mm PVC Noir

10404065

Gamme de prix
0,9717 € - 0,4409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 39.0 mm 32.0 mm PVC Blanc

10404157

Gamme de prix
3,7289 € - 1,2392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 26.0 mm 22.0 mm PVC Blanc

10404072

Gamme de prix
2,1791 € - 0,5596 €

Niveaux de stock
2556 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 32.0 mm 28.0 mm PVC Blanc

10404119

Gamme de prix
3,6305 € - 0,9327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 20.0 mm 16.0 mm PVC Blanc

10404010

Gamme de prix
0,8181 € - 0,3706 €

Niveaux de stock
4856 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 24.0 mm 20.0 mm PVC Blanc

10404058

Gamme de prix
0,9827 € - 0,5022 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 18.0 mm 14.0 mm PVC Noir

10404003

Gamme de prix
0,5856 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
1788 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 22.0 mm 18.0 mm PVC Noir

10404041

Gamme de prix
0,8378 € - 0,3421 €

Niveaux de stock
503 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 30.0 mm 25.0 mm PVC Blanc

10404096

Gamme de prix
2,5973 € - 0,6652 €

Niveaux de stock
515 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 34.0 mm 30.0 mm PVC Blanc

10404133

Gamme de prix
3,2574 € - 1,0752 €

Niveaux de stock
4940 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 30.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10404102

Gamme de prix
2,0746 € - 0,533 €

Niveaux de stock
416 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 40.0 mm 35.0 mm PVC Noir

10404171

Gamme de prix
4,5182 € - 1,1623 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 26.0 mm 22.0 mm PVC Noir

10404089

Gamme de prix
1,8511 € - 0,4725 €

Niveaux de stock
580 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 32.0 mm 28.0 mm PVC Noir

10404126

Gamme de prix
2,8628 € - 0,7349 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 10.0 mm 5.0 mm PVC Noir

10403914

Gamme de prix
0,2777 € - 0,1129 €

Niveaux de stock
3320 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 13.0 mm 8.0 mm PVC Noir

10403952

Gamme de prix
0,4284 € - 0,176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel