Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | h1 | Épaisseur maximale de paroi | D | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0183 € - 0,0286 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9486 € - 1,0541 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0205 € - 0,0319 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1538 € - 1,2821 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0281 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,019 € - 0,0296 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,021 € - 0,0327 € | 4500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4244 € - 1,5827 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0806 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,2551 € - 3,6168 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0416 € - 0,0647 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0908 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9468 € - 1,0521 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9458 € - 1,4712 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0102 € - 1,1225 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,097 € - 0,1078 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,1252 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2407 € - 0,2675 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2654 € - 0,2949 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm