La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur minimale des serre-câbles compatibles | Couleur | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Matière | Mode de montage | Ajouter au panier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTH-40 | 0,1159 € - 0,5872 € | 66589 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
Blanc
|
0.142 in
3.6 mm
|
ABS
|
Non-adhésif
|
|
|||
FTH-5A4-RT-M | 0,0906 € - 0,2249 € | 82067 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
PA
|
Adhésif
|
|
|||
460330 | 0,1289 € - 0,1314 € | 18132 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
PA
|
Adhésif et à visser
|
|
|||
FTH-40A1-RT | 0,2696 € - 1,0857 € | 27943 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
Blanc
|
0.142 in
3.6 mm
|
ABS
|
Adhésif
|
|
|||
FTH-7-01-M | 0,0565 € - 0,274 € | 4467 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
Naturel
|
0.190 in
4.8 mm
|
PA
|
Vis
|
|
|||
460332 | 0,1914 € - 0,1914 € | En cours de production |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA
|
Adhésif et à visser
|
|
|||
494645 | 0,1404 € - 0,1404 € | 43096 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
PA
|
Adhésif
|
|
|||
FTH-7A4-RT-M | 0,128 € - 0,3262 € | 42334 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
Naturel
|
0.190 in
4.8 mm
|
PA
|
Adhésif
|
|
|||
FTH-5-UVB-M | 0,199 € - 0,418 € | 33874 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
Noir
|
0.190 in
4.8 mm
|
PA
|
Vis
|
|
|||
FTH-4A-RT-M | 0,6574 € - 1,6625 € | 6253 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
PA
|
Adhésif
|
|
|||
FTH-40A-RT | 0,2696 € - 1,0204 € | 41100 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
Blanc
|
0.142 in
3.6 mm
|
ABS
|
Adhésif
|
|
|||
FTH-8A-RT-M | 0,3169 € - 0,8769 € | En cours de production |
0.180 in
4.6 mm
|
Naturel
|
0.300 in
7.6 mm
|
PA
|
Adhésif
|
|
|||
460334 | 0,1354 € - 0,1354 € | En cours de production |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
PA
|
Adhésif et à visser
|
|
|||
494646 | 0,1963 € - 0,1963 € | 208909 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
0.213 in
5.4 mm
|
PA
|
Adhésif et à visser
|
|
|||
MFTH-2-01A4-RT | 0,2324 € - 0,4515 € | En cours de production |
0.098 in
2.5 mm
|
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
PA
|
Adhésif
|
|
|||
FTH-2A4-RT-M | 0,1367 € - 0,3314 € | En cours de production |
0.098 in
2.5 mm
|
Blanc
|
0.190 in
4.8 mm
|
PVC
|
Adhésif
|
|
|||
FTH-5A-RT-UVB-M | 0,3619 € - 0,76 € | En cours de production |
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
0.142 in
3.6 mm
|
PA
|
Adhésif
|
|
|||
FTH-10A-RT-M | 1,2192 € - 3,0797 € | 990 En stock |
0.180 in
4.6 mm
|
Naturel
|
0.300 in
7.6 mm
|
PA
|
Adhésif
|
|
|||
FTH-5-01-M | 0,0541 € - 0,1746 € | En cours de production |
0.098 in
2.5 mm
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
PA
|
Vis
|
|
|||
460329 | 0,1354 € - 0,1354 € | En cours de production |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
PA
|
Adhésif
|
|
|||
494643 | 0,1314 € - 0,1314 € | 24804 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
PA
|
Adhésif
|
|
|||
494648 | 0,1404 € - 0,1404 € | 13568 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
PA
|
Adhésif et à visser
|
|
|||
FTH-5A1-RT-M | 0,1503 € - 0,2949 € | 7662 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
PA
|
Adhésif
|
|
|||
460333 | 0,2025 € - 0,2025 € | 12098 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
PA
|
Adhésif et à visser
|
|
|||
494644 | 0,1404 € - 0,1404 € | 10936 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
PA
|
Adhésif et à visser
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer