10267974
490731
PRODUIT OBSOLÈTE
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez nous contacter au 01 48 17 50 00 pour discuter de vos besoins
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Thickness | 3.5 mm |
Thickness | 0.138 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 31.5 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 1.24 in |
Width Across Flats | 31.5 mm |
Width Across Flats | 1.24 in |
Thread Size | 3/4 |
Full Material | Brass |
Commodity Code | 7415330000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer