Menu Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.0
18.2 mm
6,9095 € - 6,9095 € 108 En stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
10196212 14,1921 € - 14,1921 € 110 En stock
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
28 En stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
293 En stock
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
18.0 mm
5.00 N
13,7862 € - 13,7862 € 88 En stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
464 En stock
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
9,5632 € - 9,5632 € 29 En stock
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
10,7922 € - 10,7922 € 30 En stock
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
5.00 N
6,9423 € - 6,9423 € 1046 En stock
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
7,8853 € - 7,8853 € 43 En stock
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Sans verrouillage
18.0 mm
5.00 N
55 En stock
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
5.00 N
24 En stock
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
8,653 € - 8,653 € 46 En stock
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
2 En stock
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
6.00 N
8,3906 € - 8,3906 € 28 En stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
3 En stock
M12 x 1.5
7,3072 € - 7,3072 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
745 En stock
M10 x 1.0
18.2 mm
Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
  • sur 6
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0

10280874


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318155290
Doigt d’indexage 21.0 mm Noir

10195802

Gamme de prix
6,9095 € - 6,9095 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
  • Longueur totale
    27.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 33.0 mm Noir

10196212

Gamme de prix
14,1921 € - 14,1921 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196250


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196502


Niveaux de stock
293 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196540

Gamme de prix
13,7862 € - 13,7862 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196441


Niveaux de stock
464 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10196489

Gamme de prix
9,5632 € - 9,5632 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10196526

Gamme de prix
10,7922 € - 10,7922 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196236

Gamme de prix
6,9423 € - 6,9423 €

Niveaux de stock
1046 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10196267

Gamme de prix
7,8853 € - 7,8853 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10196304


Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 x 0.75 PA Noir

10196458


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 0.75
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196496

Gamme de prix
8,653 € - 8,653 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

10196533


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    59.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196472

Gamme de prix
8,3906 € - 8,3906 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
Doigt d’indexage M12 x 1.5 Noir

10270677


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Finition
    Mat
  • Matière complète
    Acier bruni
  • Code produit
    7326909890
  • Taille du filetage du corps
    M12 x 1.5
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 x 0.75 PA Noir

10645123

Gamme de prix
7,3072 € - 7,3072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 0.75
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0

10280836


Niveaux de stock
745 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Matière du corps
    Acier zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage 25.0 mm Noir

10195888


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide