Menu Rechercher

Des vis à épaulement ventilées - tête cylindrique

En stock

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis à épaulement ventilées présente une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. L’épaulement de précision permet un assemblage précis. Elles sont en inox.

  • L'épaulement de ces vis fournit plus de surface pour une adhérence améliorée.
  • La conception ventilée permet un débit d’air contrôlé, les rendant idéales pour les applications où une ventilation appropriée est cruciale.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0098.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
12.0
M8
Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
Demander le délai de livraison ici
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
Demander le délai de livraison ici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
Demander le délai de livraison ici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
Demander le délai de livraison ici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
2 En stock
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
8.0
M5
Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
14.0
M4
Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
Demander le délai de livraison ici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
Demander le délai de livraison ici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
  • sur 6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M10 25.0 Inox 316

20241285


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 8.0 Inox 316

20241131


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 20.0 Inox 316

20241186


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 12.0 Inox 316

20241230


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 20.0 Inox 316

20241254


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M12 100.0 Inox 316

20241292


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M3 6.0 Acier inox 303

20240301


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M3 4.0 Acier inox 303

20240288


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M3 35.0 Acier inox 303

20240363


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 6.0 Acier inox 303

20240516


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 8.0 Acier inox 303

20240523


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 6.0 Acier inox 303

20240394


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 14.0 Acier inox 303

20240448


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 12.0 Acier inox 303

20240431


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 20.0 Acier inox 303

20240462


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 4.0 Acier inox 303

20240370


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M3 10.0 Acier inox 303

20240325


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M2 20.0 Acier inox 303

20240271


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 30.0 Inox 316

20241018


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 10.0 Inox 316

20241063


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3