Menu Rechercher

Loquet à clé - Matière:Alliage zinc Poignée maximale:30 mm | 1.181 in ; Type de clé - 5,0 mm mors double ; Matière - Alliage zinc

Code article: 468349

En cours de production
Imprimer la page
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 11,9464 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

597,32 €

50 x 11,9464 €

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.


Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de came Zamac
Finition Chromé
Matière logement Zamac
Matière du loquet Zamac
Matière Alliage zinc
Certification IP65
Longueur de came 45.0 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 20.0 mm
Poignée maximale 30 mm
Type de clé 5,0 mm mors double
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Caractéristiques spéciales (toutes) IP65

Informations utiles