Clé pour loquets et verrous - Matière - Alliage zinc ; Type de clé - Mors double ; ; Finition - Chromé

Code article: 06713E

119 En stock
Petite clé à mors double de 3 mm chromée pour les mini verrous à came et les quarts de tour adaptée aux serrures à mors double Essentra. Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 468504
Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Naturel
Finition Chromé
Type de clé Double Bit
Matière Alliage zinc
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 200

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 3,6946 €
25 - 49 2,3047 €
50 - 199 1,8414 €
200 + 1,4674 €
Qté par sac standard : 200

Commander une quantité quelconque

Prix total :

3,69 €

1 x 3,6946 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Finition Chromé
Type de clé Double Bit
Matière Alliage zinc

Informations utiles