Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.
Séries: SR5506 ,SR5562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Nombre de trous de montage | Finition | Matière | Forme de feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2955 € - 7,4466 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mat
|
Plastique
|
Rectangulaire
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 14,5539 € - 17,2077 € | 440 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mat
|
Plastique
|
Rectangulaire
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,4718 € - 27,06 € | 83 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,2955 € - 7,4466 € | 2550 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mat
|
Plastique
|
Rectangulaire
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 13,3736 € - 13,3736 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 12,7818 € - 17,8945 € | 134 En stock |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 24,969 € - 49,4665 € | 260 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10203590 | 2,4933 € - 5,0788 € | 7448 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Poli
|
Inox 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 2,4625 € - 5,1711 € | 3952 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Poli
|
Inox 304
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 4,0835 € - 5,7169 € | 546 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Carré
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4542 € - 3,5414 € | 412 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Mat
|
Nylon
|
Rectangulaire
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 21,7915 € - 43,1525 € | 120 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nickelé
|
GF PA
|
Flèche
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 4,9559 € - 24,8511 € | 526 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon chargé fibre de verre
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 8,364 € - 16,564 € | 710 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 59,4193 € - 117,7213 € | 55 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 5,2275 € - 8,6202 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Arrondi
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 15,6108 € - 37,966 € | 196 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,4985 € - 6,4985 € | 54 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon chargé fibre de verre
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 7,0418 € - 13,9503 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10087664 | 4,9426 € - 6,9196 € | 807 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Zamac
|
Carré
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer