Menu Rechercher

Charnières piano métalliques

En stock

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Matière Type de charnière Largeur totale Ajouter au panier
10206911 30,9294 € - 30,9294 € 89 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
50.0 mm
25,5532 € - 25,5532 € 130 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
30.0 mm
28,1088 € - 38,9048 € 44 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
30.0 mm
53,5614 € - 53,5614 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Acier
Percé
64.0 mm
8,3128 € - 16,9228 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
25.0 mm
8,0698 € - 10,5487 € 157 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
30.0 mm
8,4562 € - 8,4562 € 1 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
32.0 mm
10,0809 € - 10,0809 € 31 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
40.0 mm
20,4385 € - 41,5843 € 44 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
25.0 mm
25,9071 € - 35,8576 € 83 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
30.0 mm
12,7818 € - 26,0145 € 68 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
50.0 mm
8,7945 € - 8,7945 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
38.0 mm
9,6965 € - 9,6965 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Acier
Percé
32.0 mm
41,861 € - 41,861 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Inox 304
Non percé
38.0 mm
10424902 11,3724 € - 11,3724 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
1016.0 mm
Acier
Non percé
50.8 mm
10641101 103,3456 € - 103,3456 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Inox 304
Non percé
51.0 mm
96,2936 € - 96,2936 € 35 En stock
1016.0 mm
Inox 304
Non percé
64.0 mm
9,5632 € - 9,5632 € 92 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
30.0 mm
17,3942 € - 17,3942 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
25.0 mm
23,165 € - 23,165 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
32.0 mm
  • sur 4
Charnière piano Percé 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Gamme de prix
30,9294 € - 30,9294 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Gamme de prix
25,5532 € - 25,5532 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7326909890
Charnière piano Percé 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Gamme de prix
38,9048 € - 28,1088 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    7326909890
Charnière piano Percé 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Gamme de prix
53,5614 € - 53,5614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Gamme de prix
16,9228 € - 8,3128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    7326909890
Charnière piano Non percé 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Gamme de prix
10,5487 € - 8,0698 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Gamme de prix
8,4562 € - 8,4562 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
Charnière piano Percé 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Gamme de prix
10,0809 € - 10,0809 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Gamme de prix
41,5843 € - 20,4385 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Gamme de prix
35,8576 € - 25,9071 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Gamme de prix
26,0145 € - 12,7818 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Gamme de prix
8,7945 € - 8,7945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
Charnière piano Percé 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Gamme de prix
9,6965 € - 9,6965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Gamme de prix
41,861 € - 41,861 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7318190090
Charnière piano Non percé 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Gamme de prix
11,3724 € - 11,3724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.6 mm
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Largeur totale
    50.8 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    9403999090
Charnière piano Non percé 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Gamme de prix
103,3456 € - 103,3456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    51.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Gamme de prix
96,2936 € - 96,2936 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Gamme de prix
9,5632 € - 9,5632 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7318190090
Charnière piano Non percé 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389850

Gamme de prix
17,3942 € - 17,3942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
Charnière piano Non percé 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Gamme de prix
23,165 € - 23,165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.9 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Épaisseur totale
    0.9 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé