Charnières de coin à ressort et axe pour portes montées en interne. Elles peuvent être utilisées comme une paire ou avec un axe de charnière (32003192E) pour être soudé sur le cadre. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 110 et sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre broche | Longueur totale | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32003192E | 0,8389 € - 1,3258 € | 3502 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||||
18915E | 6,7485 € - 11,3532 € | 464 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
||||||
18912E | 5,5057 € - 9,2391 € | En cours de production |
0.157 in
4.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
||||||
18910E | 4,6357 € - 7,8037 € | 1011 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer