Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1701 € - 0,4325 € | 50 En stock |
Non
|
Bleu
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1792 € - 0,4574 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Vert
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 10120705 | 0,1792 € - 0,4574 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Orange
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|
| 0,1009 € - 0,2626 € | 22160 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
4.724 in
120.0 mm
|
DN 800, ANSI 32
|
32 in
812.8 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|||
| 0,9747 € - 3,1662 € | 3400 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 0,4193 € - 1,1503 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,3193 € - 0,881 € | 22750 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 0,0507 € - 0,14 € | 34180 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 1,4531 € - 5,1094 € | 4992 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,6324 € - 2,9407 € | 22150 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 163 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|||
| 1,1106 € - 2,1119 € | 500 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,2956 € - 2,2473 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,187 € - 0,3259 € | 7800 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 7,6363 € - 14,4115 € | 517 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 5,0444 € - 9,5925 € | 357 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 4,6099 € - 8,3409 € | 68 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,2781 € - 2,3262 € | 520 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 2,7388 € - 4,7611 € | 100 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer