Menu Rechercher

Capes pour écrous encliquetables

En stock

Les capuchons d'écrou Snap-on sont utilisés pour couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons. Il s'agit d'une conception encliquetable qui protège contre les dommages et l'exposition prolongée aux éléments. Quatre variétés sont disponibles, en fonction de l'utilisation et de la taille.Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.Améliorent l’apparence finie.Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant. Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Taille de l'écrou h1 h2 Type Ajouter au panier
0,2039 € - 0,3717 € 444 En stock
19.0 mm
M8
2 - Angle tridirectionnel
0,3937 € - 0,6416 € 3041 En stock
17.0 mm
M12
2 - Angle tridirectionnel
0,2044 € - 0,2838 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
M10
1
0,2555 € - 0,4639 € 520 En stock
22.0 mm
M10
2 - Angle tridirectionnel
0,1399 € - 0,1938 € 4496 En stock
9.0 mm
M8
1
0,5966 € - 0,9717 € 1200 En stock
18.0 mm
M14
1
0,7546 € - 1,4784 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M20
1
0,5483 € - 0,8894 € 20600 En stock
27.0 mm
M12
2 - Angle tridirectionnel
0,3794 € - 0,613 € 3599 En stock
13.0 mm
M12
1
0,5614 € - 1,2371 € 49 En stock
31.0 mm
M16
1
0,2039 € - 0,3717 € 185 En stock
19.0 mm
M8
2 - Angle tridirectionnel
0,5166 € - 0,84 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
M16
2 - Angle tridirectionnel
1,4523 € - 2,9494 € 3500 En stock
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
5,6867 € - 11,5658 € 1100 En stock
15.0 mm
M12
3
5,5224 € - 11,1899 € 600 En stock
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4 - Usage intensif
1,9851 € - 4,012 € 2800 En stock
37.6 mm
M24
1
2,3283 € - 4,8896 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
12,1302 € - 24,666 € 825 En stock
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4 - Usage intensif
10,1778 € - 21,3757 € 100 En stock
69.0 mm
M24
3
1,0492 € - 2,2535 € 10000 En stock
7.9 mm
M8
1
  • sur 6
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Noir

10056837

Gamme de prix
0,3717 € - 0,2039 €

Niveaux de stock
444 En stock
Caractéristiques
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Noir

10056929

Gamme de prix
0,6416 € - 0,3937 €

Niveaux de stock
3041 En stock
Caractéristiques
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PELD - PIR Gris

10056431

Gamme de prix
0,2838 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Noir

10056899

Gamme de prix
0,4639 € - 0,2555 €

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PELD - PIR Gris

10056370

Gamme de prix
0,1938 € - 0,1399 €

Niveaux de stock
4496 En stock
Caractéristiques
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M14 22.0 mm 22,0 mm PELD - PIR Gris

10056554

Gamme de prix
0,9717 € - 0,5966 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M14
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M20 30.0 mm 30,0 mm PELD - PIR Gris

10056677

Gamme de prix
1,4784 € - 0,7546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PELD - PIR Gris

10056936

Gamme de prix
0,8894 € - 0,5483 €

Niveaux de stock
20600 En stock
Caractéristiques
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PELD - PIR Gris

10056493

Gamme de prix
0,613 € - 0,3794 €

Niveaux de stock
3599 En stock
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
Cache-écrou M16 24.0 mm 24,0 mm PELD - PIR Gris

10056615

Gamme de prix
1,2371 € - 0,5614 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PELD - PIR Gris

10056813

Gamme de prix
0,3717 € - 0,2039 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Couleur
    Gris
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Noir

10056981

Gamme de prix
0,84 € - 0,5166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M20 41.5 mm 39.2 mm PEBD Noir

10254844

Gamme de prix
2,9494 € - 1,4523 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Cape pour écrous enclipsable M12 26.5 mm 49.0 mm PEBD Noir

10254882

Gamme de prix
11,5658 € - 5,6867 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • h
    15.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M12 26.5 mm 50.0 mm PEBD Noir

10254929

Gamme de prix
11,1899 € - 5,5224 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    4 - Usage intensif
Cape pour écrous enclipsable M24 48.3 mm 39.5 mm PEBD Noir

10254783

Gamme de prix
4,012 € - 1,9851 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • h
    37.6 mm
  • Taille de l'écrou
    M24
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M12 26.5 mm 21.5 mm PEBD Noir

10254820

Gamme de prix
4,8896 € - 2,3283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Cape pour écrous enclipsable M24 48.8 mm 102.0 mm PEBD Noir

10254943

Gamme de prix
24,666 € - 12,1302 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Taille de l'écrou
    M24
  • Type
    4 - Usage intensif
Cape pour écrous enclipsable M24 48.6 mm 98.0 mm PEBD Noir

10254912

Gamme de prix
21,3757 € - 10,1778 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • h
    69.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M24
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M8 18.8 mm PEBD Noir

10254578

Gamme de prix
2,2535 € - 1,0492 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • h
    7.9 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège le boulon et l'écrou
  • Couleur
    Noir