Menu Rechercher

Cape 13.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Nouvelle référence Essentra:

10374412

Ancienne référence Essentra:

41318

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,4403 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

220,15 €

500 x 0,4403 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 13.6 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M14
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Température maximum 250 °C
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter