Les capuchons de protection des arbres de transmission protègent les extrémités des arbres de transmission exposés contre l'huile et les produits chimiques, pendant le transport et le stockage. Ils sont résistants à la déchirure et au fendillement.La cape de protection d’arbre de transmission est utilisée pour la protection et le masquage d’arbres de transmission et d’épaulements contre l’huile et un éventail de produits chimiques.S'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO 775 R Matière: PEBD, PVC Couleur: Jaune Séries: SR1079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | d | H | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5067 € - 0,5067 € | 16 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
| 3937 En stock |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
| 1250 En stock |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
| 87 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
| 296 En stock |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
| 0,1226 € - 0,3444 € | 8000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
| 276 En stock |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
| 599 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
| 0,181 € - 0,5077 € | 800 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
| 4118 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
| 6486 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
|||
| 127 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
| 1,6714 € - 4,3255 € | Demander le délai de livraison ici |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
| 0,2179 € - 0,6018 € | 3750 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
||
| 4365 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
| 794 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
| 32990 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polychlorure de vinyle flexible
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer