Cape de protection d'arbre de transmission - 55.0 mm ; Diamètre total - 88.0 mm | 3.465 in ; Installation par pression
Cette cape de protection d'arbre de transmission qui est fabriquée en PEBD jaune aide à protéger les arbres de transmission SAE et l'épaulement contre l'huile et un éventail de produits chimiques.
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Jaune |
Arbre d'entraînement compatible standard | ANSI, SAE |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
Matière | PEBD |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
50
Commande par lots de 50
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 0,8044 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Jaune |
---|---|
Arbre d'entraînement compatible standard | ANSI, SAE |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
Matière | PEBD |
Diamètres d'arbres d'entraînement compatibles (tous) | 55.0 mm |
Hauteur du bouchon | 130.0 mm |
Diamètre total | 88.0 mm |