Cape de protection d'arbre de transmission - 24.0 mm ; Diamètre total - 38.5 mm | 1.516 in ; Installation par pression

Code article: 467012 En cours de production

Cette cape de protection d'arbre de transmission qui est fabriquée en PEBD jaune aide à protéger les arbres de transmission ANSI et l'épaulement contre l'huile et un éventail de produits chimiques.

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Jaune
Arbre d'entraînement compatible standard ANSI
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Polyéthylène basse densité
Matière PEBD
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 200

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 0,9218 €
100 - 199 0,5764 €
200 + 0,4315 €
Qté par sac standard : 200

Commander une quantité quelconque

Prix total :

0,92 €

1 x 0,9218 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Arbre d'entraînement compatible standard ANSI
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Polyéthylène basse densité
Matière PEBD
Caractéristiques/Normes (toutes) DIN
Diamètres d'arbres d'entraînement compatibles (tous) 24.0 mm
Hauteur du bouchon 60.0 mm
Diamètre total 38.5 mm