Menu Rechercher

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

En stock

Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.

La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.

Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.

  • Elles peuvent s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait.
  • Fournissent une protections aux filetages et aux extrémités non filetées.
  • Disposent d’une languette d’accrochage pour une utilisation avec des crochets métalliques.
Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Type Ajouter au panier
14970 En stock
34.0 mm
24.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2224 € - 0,4669 € 3600 En stock
29.0 mm
11.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
Demander le délai de livraison ici
33.5 mm
28.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2656 € - 0,5579 € 10500 En stock
29.0 mm
13.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,7283 € - 1,5295 € 720 En stock
33.5 mm
28.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1985 € - 0,4168 € 1000 En stock
29.5 mm
10.0 mm
3
0,3701 € - 0,7773 € 2080 En stock
28.5 mm
20.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,4209 € - 0,8838 € 5250 En stock
28.0 mm
16.0 mm
1
0,4134 € - 0,8681 € 18000 En stock
24.0 mm
4.0 mm
3
0,3522 € - 0,7397 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
19.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,494 € - 0,494 € 100 En stock
28.5 mm
20.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,0447 € - 2,031 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
29.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,9135 € - 1,7584 € 450 En stock
33.5 mm
27.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1641 € - 0,3448 € 12000 En stock
24.5 mm
8.0 mm
3
0,0901 € - 0,3065 € 9000 En stock
25.0 mm
6.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1352 € - 0,2839 € 3000 En stock
24.0 mm
7.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1248 En stock
24.0 mm
7.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
6.0 mm
1
0,081 € - 0,2864 € 101000 En stock
23.5 mm
5.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
10.0 mm
1
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10087862


Niveaux de stock
14970 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10087855

Gamme de prix
0,4669 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV Noir

10448687


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10087794

Gamme de prix
0,5579 € - 0,2656 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10125854

Gamme de prix
1,5295 € - 0,7283 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Noir

10087763

Gamme de prix
0,4168 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10087824

Gamme de prix
0,7773 € - 0,3701 €

Niveaux de stock
2080 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084229

Gamme de prix
0,8838 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Noir

10087725

Gamme de prix
0,8681 € - 0,4134 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10125823

Gamme de prix
0,7397 € - 0,3522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV Noir

10420430

Gamme de prix
0,494 € - 0,494 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084311

Gamme de prix
2,031 € - 1,0447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084304

Gamme de prix
1,7584 € - 0,9135 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Noir

10125847

Gamme de prix
0,3448 € - 0,1641 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10087732

Gamme de prix
0,3065 € - 0,0901 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Noir

10125830

Gamme de prix
0,2839 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm (Øi) 24.0 mm (H) TPE Noir

10638620


Niveaux de stock
1248 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10235256


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10084168

Gamme de prix
0,2864 € - 0,081 €

Niveaux de stock
101000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Capes d’extrémités flexibles 10.0 mm 29.5 mm TPE Noir

10235270


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique