Cape d'étanchéité - Filetage UNF - Compatible aux filetages normalisés UNF ; Tailles de filetages compatibles ¾” x 16 ; Hauteur totale 16.5 mm | 0.65 in

Code article: 467061 1535 En stock

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Jaune
Compatible aux filetages normalisés (tous) UNF
Style d'installation Fileté
Matière complète Polyéthylène haute densité
Forme de tête Hexagonal
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 249 0,2399 €
250 - 499 0,1455 €
500 + 0,1066 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

0,24 €

1 x 0,2399 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Compatible aux filetages normalisés (tous) UNF
Style d'installation Fileté
Matière complète Polyéthylène haute densité
Forme de tête Hexagonal
Matière PEHD
Étanchéité Neoprene Washer
Distance à plat 21.0 mm
Diamètre total 24.0 mm
Hauteur totale 16.5 mm
Hauteur filetée 14.5 mm
Tailles de filetage compatibles (tous) ¾” x 16