Nos bouchons de protection en plastique flexibles pour tuyaux peuvent être utilisés pour tout un ensemble de dimensions. La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Hauteur interne | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31690 | 114,4894 € - 116,8279 € | 565 En stock |
PE
|
5.709 in
145.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
|
|||||
34234 | 130,1072 € - 130,1072 € | En cours de production |
PE
|
4.528 in
115.0 mm
|
30.315 in
770.0 mm
|
|
|||||
34245 | 185,2292 € - 185,2292 € | En cours de production |
PE
|
5.512 in
140.0 mm
|
38.386 in
975.0 mm
|
|
|||||
34250 | 251,807 € - 251,807 € | En cours de production |
PE
|
6.693 in
170.0 mm
|
48.465 in
1231.0 mm
|
|
|||||
39127 | 347,4213 € - 347,4213 € | 3 En stock |
PE
|
7.087 in
180.0 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
|
|||||
34218 | 52,0317 € - 53,0896 € | 65 En stock |
PE
|
3.15 in
80.0 mm
|
20.945 in
532.0 mm
|
|
|||||
34163 | 4,3707 € - 4,4543 € | En cours de production |
PE
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|||||
34196 | 13,8083 € - 14,0867 € | 72 En stock |
PE
|
3.15 in
80.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
|
|||||
31726 | 20,0443 € - 20,448 € | 109 En stock |
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
14 in
355.6 mm
|
|
|||||
34164 | 4,3986 € - 4,4821 € | 31 En stock |
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
4.24 in
107.7 mm
|
|
|||||
34199 | 15,0054 € - 15,3116 € | 14 En stock |
PE
|
3.15 in
80.0 mm
|
12.48 in
317.0 mm
|
|
|||||
34212 | 37,0263 € - 37,7919 € | 101 En stock |
PE
|
2.953 in
75.0 mm
|
18.228 in
463.0 mm
|
|
|||||
34247 | 192,5927 € - 192,5927 € | En cours de production |
PE
|
5.906 in
150.0 mm
|
42.441 in
1078.0 mm
|
|
|||||
34170 | 4,8858 € - 4,9832 € | 726 En stock |
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
4.76 in
120.9 mm
|
|
|||||
34201 | 17,4692 € - 17,8172 € | 26 En stock |
PE
|
2.953 in
75.0 mm
|
13.543 in
344.0 mm
|
|
|||||
34237 | 143,7764 € - 146,7134 € | 86 En stock |
PE
|
4.724 in
120.0 mm
|
32.283 in
820.0 mm
|
|
|||||
34246 | 196,7825 € - 196,7825 € | En cours de production |
PE
|
5.709 in
145.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
|
|||||
34251 | 335,9515 € - 335,9515 € | 104 En stock |
PE
|
7.087 in
180.0 mm
|
52.756 in
1340.0 mm
|
|
|||||
34810 | 11,7064 € - 11,957 € | 10 En stock |
PE
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
|||||
39162 | 10,3562 € - 10,565 € | 100 En stock |
PE
|
2.165 in
55.0 mm
|
9.134 in
232.0 mm
|
|
|||||
34157 | 3,981 € - 4,0645 € | 106 En stock |
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
|
|||||
34195 | 12,987 € - 13,2515 € | 16 En stock |
PE
|
2.559 in
65.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
|||||
34241 | 162,1086 € - 162,1086 € | 22 En stock |
PE
|
4.921 in
125.0 mm
|
34.331 in
872.0 mm
|
|
|||||
34249 | 212,2055 € - 212,2055 € | 18 En stock |
PE
|
6.299 in
160.0 mm
|
44.449 in
1129.0 mm
|
|
|||||
34253 | 448,1303 € - 448,1303 € | En cours de production |
PE
|
7.087 in
180.0 mm
|
56.575 in
1437.0 mm
|
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer