Cape à ailettes - Plage de taille de goujons compatibles 24.0 - 26.0 mm | 0.945 - 1.024 in ; Hauteur totale 30.0 mm | 1.181 in ; Naturel
Les capes à ailettes sont dotées d'une conception à ailettes unique qui permet à chaque cape de s'adapter à un éventail de diamètres de goujons. Remplace le(s) n° d'articles: Skiffy 204111800003
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Naturel |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
Matière | PEBD |
Plage de taille de goujons compatibles | 24.0 - 26.0 mm |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Commande par lots de 100
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 0,2945 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
Matière | PEBD |
Plage de taille de goujons compatibles | 24.0 - 26.0 mm |
Diamètre de bride | 33.0 mm |
Épaisseur de bride | 1.5 mm |
Diamètre intérieur | 29.0 mm |
Taille maximale de goujon compatible | 26.0 mm |
Taille minimale de goujon compatible | 24.0 mm |
Hauteur totale | 30.0 mm |