Cape à ailettes - Plage de taille de goujons compatibles 11.0 - 13.0 mm | 0.433 - 0.512 in ; Hauteur totale 22.0 mm | 0.866 in ; Naturel

Code article: 466967 En cours de production

Les capes à ailettes sont dotées d'une conception à ailettes unique qui permet à chaque cape de s'adapter à un éventail de diamètres de goujons. Remplace le(s) n° d'articles: Skiffy 204111400003

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Naturel
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Polyéthylène basse densité
Matière PEBD
Plage de taille de goujons compatibles 11.0 - 13.0 mm
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 250

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 0,1467 €
Qté par sac standard : 250

Commander une quantité quelconque

Prix total :

0,15 €

1 x 0,1467 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Polyéthylène basse densité
Matière PEBD
Plage de taille de goujons compatibles 11.0 - 13.0 mm
Diamètre de bride 20.0 mm
Épaisseur de bride 1.5 mm
Diamètre intérieur 16.0 mm
Taille maximale de goujon compatible 13.0 mm
Taille minimale de goujon compatible 11.0 mm
Hauteur totale 22.0 mm

Informations utiles