Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Hauteur totale | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1219118 | 2,4777 € - 2,5194 € | 325 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
|||||
1219135 | 4,6109 € - 4,6109 € | 27 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|||||
1219119 | 2,9827 € - 2,9827 € | 110 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
|||||
1219136 | 5,2571 € - 5,2571 € | 361 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M12
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|||||
1219108 | 2,4608 € - 2,4608 € | 509 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||||
1219141 | En cours de production |
2.756 in
70.0 mm
|
M14
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||||||
1219128 | 3,9273 € - 3,9273 € | 738 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||||
1219109 | 2,5726 € - 2,5726 € | 832 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||||
1219127 | 3,9646 € - 3,9646 € | 44 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer