Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
2,6434 € - 5,4294 € 78 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
Phénolique
9,3378 € - 11,6645 € 19 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
9,5838 € - 11,9925 € 4 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
12,6588 € - 15,826 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
13,1098 € - 16,3795 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
1,2945 € - 3,652 € 21 En stock
32.0 mm
M6
Threaded Female
Phénolique
5,3084 € - 5,3412 € 14 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
7,2385 € - 7,2826 € 6 En stock
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
9,676 € - 12,0848 € 1 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
13,161 € - 16,4513 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
TPE
9,3378 € - 11,6645 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
9,5838 € - 11,9925 € 59 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
3,9155 € - 3,9267 € 56 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
12,6588 € - 15,826 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
12,792 € - 15,9695 € 172 En stock
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
1,9413 € - 4,7488 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Female
Phénolique
4,2394 € - 9,6944 € 100 En stock
M8
Phénolique
0,5942 € - 1,1199 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M6
Threaded Male
17.0 mm
PA
1,0405 € - 2,2701 € 1250 En stock
M8
Nylon
2,5266 € - 2,5266 € 335 En stock
40.0 mm
M6
  • sur 14
Volant 40.0 mm Femelle M8 Phénolique Noir

10400814

Gamme de prix
5,4294 € - 2,6434 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223116

Gamme de prix
11,6645 € - 9,3378 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223154

Gamme de prix
11,9925 € - 9,5838 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10629055

Gamme de prix
15,826 € - 12,6588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10223215

Gamme de prix
16,3795 € - 13,1098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Femelle M6 Phénolique Noir

10400777

Gamme de prix
3,652 € - 1,2945 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223079

Gamme de prix
5,3412 € - 5,3084 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 63.0 mm Mâle M12 PP

10223093

Gamme de prix
7,2826 € - 7,2385 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 43.0 mm Femelle M8 PP ; TPE Noir

10364994

Gamme de prix
12,0848 € - 9,676 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant doux au toucher 53.0 mm Femelle M10 PP ; TPE Gris

10365021

Gamme de prix
16,4513 € - 13,161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223147

Gamme de prix
11,6645 € - 9,3378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223185

Gamme de prix
11,9925 € - 9,5838 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222973

Gamme de prix
3,9267 € - 3,9155 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher Mâle 53.0 mm M10 PP ; TPE Noir

10642382

Gamme de prix
15,826 € - 12,6588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10637647

Gamme de prix
15,9695 € - 12,792 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Femelle M6 Phénolique Noir

10400807

Gamme de prix
4,7488 € - 1,9413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant M8 Acier Phénolique

10252017

Gamme de prix
9,6944 € - 4,2394 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant 30.0 mm M6 17.0 mm Acier PA

10257364

Gamme de prix
1,1199 € - 0,5942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Nombre de lobes
    6
Volant M8 Nylon

10257425

Gamme de prix
2,2701 € - 1,0405 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Nombre de lobes
    6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Nylon
Volant revêtement doux M6 Acier zingué

10271384

Gamme de prix
2,5266 € - 2,5266 €

Niveaux de stock
335 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790