Compatible aux filetages normalisés - BSP Bouchon fileté à joint torique Compatible aux filetages normalisés - BSP Diamètre total - 50.0 mm | 1.969 in Installation par pression
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Jaune |
Compatible aux filetages normalisés (tous) | BSP |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Matière | PEHD |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
250
Commander une quantité quelconque
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 124 | 0,907 € |
125 - 249 | 0,567 € |
250 + | 0,454 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Jaune |
---|---|
Compatible aux filetages normalisés (tous) | BSP |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Matière | PEHD |
Largeur de tête | 15.0 mm |
Diamètre total | 50.0 mm |
Hauteur totale | 23.6 mm |
Longueur filetée | 15.0 mm |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |