Bouchon fileté à joint torique UNF - Compatible aux filetages normalisés - UNF ; Tailles de filetages compatibles - 7/8 ; Installation par pression
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Jaune |
Compatible aux filetages normalisés (tous) | UNF |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Matière | PEHD |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
250
Commande par lots de 250
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 124 | 0,375 € |
125 - 249 | 0,234 € |
250 + | 0,188 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Jaune |
---|---|
Compatible aux filetages normalisés (tous) | UNF |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Matière | PEHD |
Tailles de filetage compatibles (tous) | 7/8 |
Diamètre total | 28.0 mm |
Hauteur totale | 21.9 mm |
Longueur filetée | 13.5 mm |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |