10450925
467119
PRODUIT OBSOLÈTE
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez nous contacter au 01 48 17 50 00 pour discuter de vos besoins
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Colour | Yellow |
Full Material | High Density Polyethylene |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Compatible Thread Standard (All) | UNF |
Compatible Thread Sizes (All) | 3/4 in |
Threaded Length | 13.5 mm |
Threaded Length | 0.531 in |
Overall Diameter | 27.0 mm |
Overall Diameter | 1.063 in |
Overall Height | 21.9 mm |
Overall Height | 0.862 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer