Bouchon fileté à joint torique UNF - Compatible aux filetages normalisés - UNF ; Tailles de filetages compatibles - 9/16 ; Installation par pression
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Jaune |
Compatible aux filetages normalisés (tous) | UNF |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Matière | PEHD |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
500
Commande par lots de 500
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 0,111 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Jaune |
---|---|
Compatible aux filetages normalisés (tous) | UNF |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Matière | PEHD |
Tailles de filetage compatibles (tous) | 9/16 |
Diamètre total | 21.0 mm |
Hauteur totale | 20.9 mm |
Longueur filetée | 12.5 mm |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |