Métrique Bouchon fileté à joint torique 30.0 mm | 1.181 in Tailles de filetages compatibles - M24 x 1.5 Installation par pression

Code article: 467097 10 En stock

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Jaune
Compatible aux filetages normalisés (tous) Métrique
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière PEHD
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 250

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 124 0,502 €
125 - 249 0,314 €
250 + 0,251 €
Qté par sac standard : 250

Commander une quantité quelconque

Prix total :

0,50 €

1 x 0,502 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Compatible aux filetages normalisés (tous) Métrique
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière PEHD
Tailles de filetage compatibles (tous) M24 x 1.5
Diamètre total 30.0 mm
Hauteur totale 20.4 mm
Longueur filetée 12.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2