Métrique Bouchon fileté à joint torique 17.0 mm | 0.669 in Tailles de filetages compatibles - M12 x 1.0 Installation par pression
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Jaune |
Compatible aux filetages normalisés (tous) | Métrique |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Matière | PEHD |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
500
Commander une quantité quelconque
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 249 | 0,182 € |
250 - 499 | 0,113 € |
500 + | 0,0911 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Couleur | Jaune |
---|---|
Compatible aux filetages normalisés (tous) | Métrique |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
Matière | PEHD |
Tailles de filetage compatibles (tous) | M12 x 1.0 |
Diamètre total | 17.0 mm |
Hauteur totale | 17.2 mm |
Longueur filetée | 10.0 mm |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |