Bouchon Slottex - Compatible aux filetages normalisés - Métrique Tailles de filetages compatibles - M8 Type de tête - Fermé

Code article: 12139 1478 En stock

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Couleur Jaune
Compatible aux filetages normalisés (tous) Métrique
Style d'installation Fileté
Type de tête Fermé
Matière PEHD
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Ajouter plus d'échantillons
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 5000

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 2499 0,169 €
2500 - 4999 0,105 €
5000 + 0,0842 €
Qté par sac standard : 5000

Commander une quantité quelconque

Prix total :

0,17 €

1 x 0,169 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Compatible aux filetages normalisés (tous) Métrique
Style d'installation Fileté
Type de tête Fermé
Matière PEHD
Étanchéité Non
Tailles de filetage compatibles (tous) M8
Taille nominale de la tête 10.0 mm
Diamètre total 12.0 mm
Hauteur totale 14.0 mm
Matière complète Polyéthylène haute densité

Informations utiles