Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.
Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.
Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | h | Couleur | Matière | Type de poignée | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1537 € - 0,20 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,241 € | 600 En stock |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,2882 € | 5595 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2388 € - 0,3075 € | 205 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,2091 € | 900 En stock |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,2104 € - 0,5077 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3283 € - 0,6174 € | 18180 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 0,5362 € - 0,8697 € | 200 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,3667 € | 500 En stock |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0584 € - 1,6572 € | 278 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,6717 € - 3,855 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,361 € - 0,9151 € | 13600 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,7052 € | 2800 En stock |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,9655 € - 2,3416 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10085912 | 0,4119 € - 0,8713 € | 1700 En stock |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 2,7746 € - 6,7557 € | 2644 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1941 € - 0,2494 € | 1203 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,2031 € | 4000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,227 € - 0,2941 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,30 € | 29 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer