Bouchon pour extrémité de tube - Diamètre de tube compatible 8.5 mm | 0.335 in ; Bouchon de protection ; Sans prise pour les doigts ; Naturel
L'embout d'extrémité de tube en PEBD naturel protège les extrémités de tuyaux filetés ou non. Il est conçu et dimensionné pour bien adhérer au diamètre externe du tuyau.
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Couleur | Naturel |
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
Type de poignée | Sans prise pour les doigts |
Matière | PEBD |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Commande par lots de 1000
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 0,0514 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
Type de poignée | Sans prise pour les doigts |
Matière | PEBD |
Style de prise | Bouchon de protection |
Diamètre de tube compatible | 8.5 mm |
Hauteur sous lèvre | 6.3 mm |
Diamètre total | 11.5 mm |