Menu Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube avec prise pour les doigts

En stock

Les bouchons d'extrémité de tube à ailettes assurent une étanchéité fiable des extrémités de tubes et de tuyaux. La conception à ailettes assure un ajustement serré qui aide à prévenir les fuites, tout en offrant une adhérence et une stabilité. La forme à ailettes maintient le bouchon en place en cas de pression ou de vibration, et bloque la poussière, la saleté et les contaminants. L'installation facile par emboîtement simplifie les choses et ne nécessite aucun outil.La forme à lamelles assure un ajustement parfait et empêche les fuites tout en offrant une meilleure adhérence et stabilité.Il empêche la pénétration de poussière, de saleté et de contaminants.Il est facile à installer et se pousse dans le trou jusqu’à être bien ajusté. Matière: PE Couleur: Rouge, Blanc Séries: SR1604, SR1603

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h Couleur H Type de poignée d h1 Type Ajouter au panier
0,3641 € - 0,7021 € 400 En stock
6.0 mm
Blanc
Avec prise pour les doigts
71.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,203 € - 0,5736 € 1440 En stock
9.5 mm
Blanc
Avec prise pour les doigts
60.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5239 € - 1,2474 € 1000 En stock
12.7 mm
Blanc
Avec prise pour les doigts
88.9 mm
2 - Angle tridirectionnel
10085608 0,4462 € - 1,2288 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
Blanc
Avec prise pour les doigts
95.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,1078 € - 2,1348 € 25 En stock
15.2 mm
Blanc
Avec prise pour les doigts
127.8 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5268 € - 1,4452 € 240 En stock
8.1 mm
Blanc
Avec prise pour les doigts
101.6 mm
2 - Angle tridirectionnel
Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
Blanc
Avec prise pour les doigts
63.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2463 € - 0,5391 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
Blanc
Avec prise pour les doigts
57.2 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2085 € - 0,4764 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
Blanc
Avec prise pour les doigts
50.8 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,0617 € - 0,1501 € 3200 En stock
10.8 mm
Blanc
11.6 mm
Sans prise pour les doigts
40.0 mm
1.2 mm
0,1162 € - 0,2823 € 5960 En stock
10.7 mm
Blanc
12.0 mm
Sans prise pour les doigts
60.0 mm
1.3 mm
0,1777 € - 0,4325 € 3520 En stock
12.5 mm
Blanc
14.0 mm
Sans prise pour les doigts
80.0 mm
1.5 mm
0,6416 € - 1,5609 € 350 En stock
12.8 mm
Blanc
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
1.3 mm
0,1626 € - 0,3949 € 1400 En stock
10.5 mm
Blanc
12.0 mm
Sans prise pour les doigts
70.0 mm
1.5 mm
0,4061 € - 0,9842 € 85650 En stock
12.5 mm
Blanc
14.0 mm
Sans prise pour les doigts
100.0 mm
1.5 mm
0,1183 € - 0,2355 € 3000 En stock
7.8 mm
Blanc
8.0 mm
Avec prise pour les doigts
30.0 mm
1.0 mm
0,2388 € - 0,5955 € 11400 En stock
12.5 mm
Rouge
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
100.0 mm
1.5 mm
1
0,4462 € - 0,8148 € 60 En stock
12.5 mm
Rouge
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
90.0 mm
1.6 mm
1
0,0766 € - 0,1864 € Demander le délai de livraison ici
10.8 mm
Blanc
11.7 mm
Avec prise pour les doigts
50.0 mm
1.2 mm
0,0563 € - 0,1391 € 100000 En stock
10.8 mm
Blanc
11.7 mm
Sans prise pour les doigts
50.0 mm
1.2 mm
  • sur 3
Bouchon pour extrémité de tube 71.0 mm 6.0 mm PELD - PIR Blanc

10071915

Gamme de prix
0,7021 € - 0,3641 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PELD - PIR
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 60.0 mm 9.5 mm PELD - PIR Blanc

10085585

Gamme de prix
0,5736 € - 0,203 €

Niveaux de stock
1440 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PELD - PIR
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 3.500 in 12.7 mm PELD - PIR Blanc

10085790

Gamme de prix
1,2474 € - 0,5239 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PELD - PIR
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 95.0 mm 7.5 mm PELD - PIR Blanc

10085608

Gamme de prix
1,2288 € - 0,4462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PELD - PIR
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 127.8 mm 15.2 mm PE Blanc

10085813

Gamme de prix
2,1348 € - 1,1078 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 4.000 in 8.1 mm PELD - PIR Blanc

10085806

Gamme de prix
1,4452 € - 0,5268 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d
    101.6 mm
  • h
    8.1 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PELD - PIR
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 63.5 mm 8.1 mm PE Blanc

10070307


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PE
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 57.2 mm 9.7 mm PELD - PIR Blanc

10085783

Gamme de prix
0,5391 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PELD - PIR
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 2.000 in 9.7 mm PELD - PIR Blanc

10085578

Gamme de prix
0,4764 € - 0,2085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PELD - PIR
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 40.0 mm 10.8 mm PEBD Blanc

10069844

Gamme de prix
0,1501 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 60.0 mm 10.7 mm PEBD Blanc

10069899

Gamme de prix
0,2823 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
5960 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 80.0 mm 12.5 mm PEBD Blanc

10069912

Gamme de prix
0,4325 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
3520 En stock
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 110.0 mm 12.8 mm PEBD Blanc

10071366

Gamme de prix
1,5609 € - 0,6416 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 70.0 mm 10.5 mm PEBD Blanc

10069905

Gamme de prix
0,3949 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 100.0 mm 12.5 mm PEBD Blanc

10069929

Gamme de prix
0,9842 € - 0,4061 €

Niveaux de stock
85650 En stock
Caractéristiques
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 30.0 mm 7.8 mm PEBD Blanc

10069981

Gamme de prix
0,2355 € - 0,1183 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 100.0 mm 12.5 mm PE Rouge

10093009

Gamme de prix
0,5955 € - 0,2388 €

Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 90.0 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10092989

Gamme de prix
0,8148 € - 0,4462 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 50.0 mm 10.8 mm PEBD Blanc

10093566

Gamme de prix
0,1864 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 50.0 mm 10.8 mm PEBD Blanc

10069875

Gamme de prix
0,1391 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
100000 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Couleur
    Blanc