Les bouchons coniques de masquage sont conçus pour assurer un ajustement parfait grâce à leurs côtés convexes et protéger des contaminants, des débris et des dommages. Ils disposent d’une installation par pression qui les rend faciles à utiliser et à retirer.
Utilisés dans un éventail d’applications, y compris trous borgnes, tuyaux, mobilier et boîtiers électriques. Ils sont réutilisables grâce à la matière dans laquelle ils sont fabriqués sans compromettre l’efficacité de l’étanchéité.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre base | Ajouter au panier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,175 € - 2,467 € | 195 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
|||||||||
0,1013 € - 0,2128 € | 25882 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
0,2009 € - 0,2009 € | 2343 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
10240946 | 0,937 € - 1,97 € | 139 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
0,999 € - 2,098 € | 485 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
0,574 € - 1,205 € | 198 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,2519 € - 0,2519 € | En cours de production |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
0,88 € - 1,847 € | 478 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
|||||||||
2,082 € - 4,372 € | En cours de production |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
0,561 € - 1,177 € | 284 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||||
0,2082 € - 0,4373 € | 8782 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
0,731 € - 1,535 € | 1528 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
1,848 € - 3,884 € | 191 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
1,35 € - 2,838 € | 900 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
0,1703 € - 0,3578 € | 1966 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||||
0,544 € - 1,141 € | En cours de production |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer